RFD SN 950 DAP 10 D 1.1 /-L110

商品番号
1250404
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
その他特徴 L110= ランプ電圧115V
標準 0= なし
チェンジオーバー A= 1個ボール切替
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス 3 bar
目詰まりインジケータ D= ビジュアル/エレクトリカル
接続サイズ 100
接続タイプ SAE フランジ
フィルタリング精度 10
フィルタリングの材質 SN=サステミクロン
pmax [bar] 25

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RFD 予備品リスト/取扱説明書 切換型リターンラインフィルタ
スペアパーツリスト JA

(0.78 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
スペアパーツリスト EN

(1.01 MB)

RFD 切換式リターンラインフィルタ
製品カタログ JA

(0.29 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
製品カタログ EN

(0.5 MB)