DF SN 660 T L 5 D 1.0 /-L24-B6

商品番号
1250297
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
その他特徴 L24= ランプ電圧24V
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス 6 bar
目詰まりインジケータ D= ビジュアル/エレクトリカル
接続サイズ 50
接続タイプ SAE フランジ
フィルタリング精度 5
フィルタリングの材質 SN=サステミクロン
pmax [bar] 420

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
スペアパーツリスト JA

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
スペアパーツリスト EN

(0.66 MB)

DF/DFF 圧力フィルター 圧力ラインフィルタ (リバーシブルフロータイプ)
製品カタログ JA

(0.4 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
製品カタログ EN

(0.83 MB)