技術データ
その他特徴 | 0= その他の特徴なし |
---|---|
標準 | 0= なし |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
バイパス | 6 bar |
目詰まりインジケータ | B= ビジュアル |
接続サイズ | 特殊サイズ |
接続タイプ | 特殊ポート |
フィルタリング精度 | 10 |
フィルタリングの材質 | BH/HC= ベタミクロン 高圧 |
pmax [bar] | 315 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
スペアパーツリスト
JA
(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
スペアパーツリスト
EN
(0.71 MB)

DF...M A, DF...Q E, DF...MHA, DF...MHE 圧
製品カタログ
JA
(0.37 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
製品カタログ
EN
(0.45 MB)