DFDK BH/HC 140 QLC 3 A 1.1

商品番号
1250240
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
その他特徴 0= その他の特徴なし
標準 0= なし
チェンジオーバー L= ボール切替L字型
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス KB= バイパスなし
目詰まりインジケータ A= CIなし (スクリュープラグ)
接続サイズ 3/4"
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
フィルタリング精度 3
フィルタリングの材質 BH/HC= ベタミクロン 高圧
pmax [bar] 315

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DFDK Change-Over Pressure Filter
スペアパーツリスト JA

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
スペアパーツリスト EN

(1.35 MB)

DFDK 切換型圧力フィルタ
製品カタログ JA

(0.36 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
製品カタログ EN

(0.88 MB)