DF BH/HC 240 T E 5 D 1.1 /-L110

商品番号
1250235
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
その他特徴 L110= ランプ電圧115V
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス KB= バイパスなし
目詰まりインジケータ D= ビジュアル/エレクトリカル
接続サイズ 1 1/4"
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
フィルタリング精度 5
フィルタリングの材質 BH/HC= ベタミクロン 高圧
pmax [bar] 420

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
スペアパーツリスト JA

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
スペアパーツリスト EN

(0.66 MB)

DF/DFF 圧力フィルター 圧力ラインフィルタ (リバーシブルフロータイプ)
製品カタログ JA

(0.4 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
製品カタログ EN

(0.83 MB)