RFL SN 851 D Q 20 D 1.0 /-L24-KB-SAK

商品番号
1250148
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
その他特徴 L24= ランプ電圧24V, SAK= 汚れ防止剤
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス KB= バイパスなし
目詰まりインジケータ D= ビジュアル/エレクトリカル
接続サイズ 80
接続タイプ DIN フランジ
フィルタリング精度 20
フィルタリングの材質 OH= オプティミクロン 低圧
pmax [bar] 25

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RFL Inline filter - cast version
スペアパーツリスト JA

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
スペアパーツリスト EN

(0.33 MB)

RFL インラインフィルタ 鋳鉄タイプ
製品カタログ JA

(0.51 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
製品カタログ EN

(0.32 MB)