DF ON 160 Q E 10 C 1.0 /-B6

商品番号
1250134
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
その他特徴 0= その他の特徴なし
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス 6 bar
目詰まりインジケータ C= 電気スイッチ
接続サイズ 特殊サイズ
接続タイプ 特殊ポート
フィルタリング精度 10
フィルタリングの材質 OH= オプティミクロン 低圧
pmax [bar] 315

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
スペアパーツリスト JA

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
スペアパーツリスト EN

(0.71 MB)

DF...M A, DF...Q E, DF...MHA, DF...MHE 圧
製品カタログ JA

(0.37 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
製品カタログ EN

(0.45 MB)