RFM ON 165 V D 20 E 1.0 /-B6-T

商品番号
1250081
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
その他特徴 T= エアフィルタ積算値
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス 6 bar
目詰まりインジケータ E= 圧力計
接続サイズ 1"
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
フィルタリング精度 20
フィルタリングの材質 OH= オプティミクロン 低圧
pmax [bar] 7

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RFM 予備品リスト/取扱説明書 2穴取付リターンラインフィルタ
スペアパーツリスト JA

(0.75 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
スペアパーツリスト EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
スペアパーツリスト JA

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
スペアパーツリスト EN

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
製品カタログ JA

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
製品カタログ EN

(1.02 MB)

RFM リターンラインフィルタ
製品カタログ JA

(0.68 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
製品カタログ EN

(0.62 MB)