ハイドロメント

ハイドロメントは、25~1,000 kNの範囲の力を発生させる増圧器を内蔵した油圧駆動の高速ストロークシリンダーで、作動圧力は最大100 barです。
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000554485
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
M20000061
全て選択 選択をリセット
M20000057
全て選択 選択をリセット
グループ製品アイテム
Hydroment 400kN
材料番号 103045
M20000057:
125
M20000061:
400
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
Hydroment 250kN
材料番号 103071
M20000057:
100
M20000061:
250
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
Hydroment 160kN
材料番号 103095
M20000057:
80
M20000061:
160
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
LANGHUBHYDROMENT 160,0KN
材料番号 103115
M20000057:
160
M20000061:
160
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
LANGHUBHYDROMENT 250,0KN
材料番号 103124
M20000057:
200
M20000061:
250
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
Hydroment 100kN
材料番号 103126
M20000057:
63
M20000061:
100
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
LANGHUBHYDROMENT 100,0KN
材料番号 103144
M20000057:
125
M20000061:
100
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
Hydroment 63kN
材料番号 103151
M20000057:
50
M20000061:
63
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
LANGHUBHYDROMENT 63,0KN
材料番号 103172
M20000057:
63
M20000061:
100
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
Hydroment 25kN
材料番号 103178
M20000057:
32
M20000061:
25
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
LANGHUBHYDROMENT 400,0KN
材料番号 104081
M20000057:
250
M20000061:
400
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
Hydroment 630kN
材料番号 104143
M20000057:
160
M20000061:
630
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
Hydroment 40kN
材料番号 3415276
M20000057:
40
M20000061:
40
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
Langhubhydroment 630kN, 320mm Hub
材料番号 3613309
M20000057:
320
M20000061:
630
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
Langhubhydroment 1000kN
材料番号 3614118
M20000057:
400
M20000061:
1000
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。