高速ストロークユニット
高速ストロークユニットは、非切削変形領域でのショートストローク作業用の油圧シリンダーです。これらの油圧シリンダーは、その力の範囲内で最も速い油圧取付けユニットです。最大315 barの作動圧力で、63~400 kNの範囲で利用できます。
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000554481
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
|
Schnellhubeinheit 63,0kN
材料番号 103576
|
|
|||||||
|
Schnellhubeinheit 160,0kN
材料番号 103590
|
|
|||||||
|
Schnellhubeinheit 400,0kN
材料番号 103603
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

Systems & Services Fast Stroke Unit
製品カタログ
JA
(3.88 MB)

Systems & Services Fast Stroke Unit
製品カタログ
EN
(3.88 MB)