ポンプ

  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000528244
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
グループ製品アイテム
PUMPE Y 2051.0130 50/60HZ LINKS
材料番号 3753854
電圧(60Hz):
230 - 0
電圧(50Hz):
230 - 0
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
PUMPE Y 2951W-MM-0003
材料番号 3756822
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
PUMPE TM401/200.0009 230V
材料番号 4067536
電圧(60Hz):
230 - 0
電圧(50Hz):
230 - 0
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
PUMPE CM5-6 380-440V 50/60HZ
材料番号 4171209
電圧(60Hz):
380 - 440
電圧(50Hz):
380 - 415
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
Tauchpumpe MTH2-6/6 400V-50/60HZ KK*
材料番号 4210863
電圧(60Hz):
400 - 440
電圧(50Hz):
380 - 415
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
TAUCHPUMPE MTH4-8/5 380-480V 50/60HZ UL
材料番号 4213038
電圧(60Hz):
380 - 480
電圧(50Hz):
380 - 415
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
PUMPE CM10-3 380-480V 50/60HZ
材料番号 6261903
電圧(60Hz):
440 - 480
電圧(50Hz):
380 - 415
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
PUMPE Cm36 230V 50/60HZ MESSING IP42
材料番号 6267157
電圧(60Hz):
230 - 0
電圧(50Hz):
230 - 0
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
TAUCHPUMPE TM-601/200.0021 KK H. 400V
材料番号 6272734
電圧(60Hz):
380 - 480
電圧(50Hz):
346 - 415
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。