ブレークアウトボックス

試運転プロセスを簡略化し、現場での検査を迅速化するために、当社のコントローラに対応した様々なレイクウトックスをご用意しております。

これらのボックスは、付属の接続ケーブルで既存の配線に直接組み込むことができます。既存のケーブルが使いにくい位置にある場合(例えば、モーターコンパートメントの真ん中)、追加の延長ケーブル(ハーネス延長ケーブル)で3メートル延長することができます。人間工学の観点からも望ましいです。

4mm安全ラボコネクターにより、従来の測定機器に対応できます。安全ラボコネクターは、コネクターの挿抜時の不要な短絡(例えば、ケーブルが車両フロアに落下することにより発生)を実際に排除します。短絡プラグのジャンパーにはダブルピックアップがあります。つまり、測定と操作を同時に行うことができます。

様々なサイズのコントローラに対応するレイクウトックスをご用意しております。

また、ブレイクアウトボックスは、対応するマウントアイを使用することで、厳しい条件下でも簡単に取り付けることができます。

続きを読む 表示を減らす
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000524923
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
グループ製品アイテム
HSW CEQ BOB-TTC5xx
材料番号 4415116
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HSW CEQ BOB-TTC48/50/60/90/94
材料番号 4415117
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HSW CEQ BOB-TTC3x/203x
材料番号 4415120
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HSW CEQ BOB-TTC77
材料番号 4441761
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HSW CEQ BOB-TTC5xx-NCA
材料番号 4536262
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HSW CEQ BOB-TTC3x/203x/23xxA-NCA
材料番号 4547586
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HSW CEQ BOB-TTC48/50/60/77/90/94-NCA
材料番号 4548489
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HSW CEQ BOB-TTC23xxB-NCA
材料番号 4692321
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HSW CEQ BOB-TTC23xxB
材料番号 4726313
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HSW CEQ BOB-TTC23XXA
材料番号 4727239
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HSW CEQ BOB-TTC23xx/27xxAB-NCA
材料番号 4728690
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HSW CEQ BOB-TTC23xx
材料番号 4728691
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。