トップハット レール マウント用インターフェース接続

作業現場での迅速な開発や、ワイヤーハーネスが完成していないプロトタイプでの試運転のために、当社のコントローラに適したさまざまなレール接続インターフェース(RCI)を提供しています。

これらのインターフェースは、付属の1.5 m接続ケーブルを使用してコントローラーに直接接続できます。WAGO端子により、最大2.5 mm²までのさまざまな直径のケーブルを接続できます。つまり、プラグコネクタのすべてのピンにアクセス可能です。

インターフェース右側の接続部はコネクタに接続されていません。つまり、様々なタイプのコントローラーを現場で操作することができます。アプリケーションに応じて、コンポーネントはユーザーによって配線されます。

裏面に取り付けられたトップハット レール マウントにより、トップハット レールに簡単に組み立てることができます(試験車両など)。

対応するレール接続インターフェースは、異なるコントローラーサイズに正確に適合するよう注文できます。

続きを読む 表示を減らす
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000518006
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
グループ製品アイテム
HSW CEQ RCI-TTC5xx
材料番号 4416724
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HSW CEQ RCI-TTC48/50/60/90/94
材料番号 4416867
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HSW CEQ RCI-TTC3x/203x
材料番号 4416868
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HSW CEQ RCI-TTC77
材料番号 4443626
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HSW CEQ RCI-TTC5xx-NCA
材料番号 4538525
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HSW CEQ RCI-TTC48/50/60/77/90/94-NCA
材料番号 4548488
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HSW CEQ RCI-TTC3x/203x/23xxA-NCA
材料番号 4548668
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HSW CEQ RCI-TTC23xxB-NCA
材料番号 4692324
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HSW CEQ RCI-TTC23xxB
材料番号 4726314
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HSW CEQ RCI-TTC23xxA
材料番号 4728415
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HSW CEQ RCI-TTC23XX
材料番号 4762545
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。