バルブソレノイド

すべてのWVM-6Iバルブは、標準品としてソレノイドコイルを供給される。その他のソレノイドは選択的に使用可能です。
SKU
GP_1000513320
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
コイル設計
全て選択 選択をリセット
コネクタタイプ
全て選択 選択をリセット
M20004588
全て選択 選択をリセット
M20004590
全て選択 選択をリセット
他のフィルターを表示
グループ製品アイテム
COIL 230AG -50-1836
材料番号 3019736
コイル設計:
50–1836
コネクタタイプ:
DIN EN 1 に準拠した接続プラグ
M20004588:
1680
M20004590:
0.24
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 12DG -50-2345
材料番号 3274860
コイル設計:
50–2345
コネクタタイプ:
DIN EN 1 に準拠した接続プラグ
M20004588:
5.2
M20004590:
0.35
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 24DG -50-2345
材料番号 3274861
コイル設計:
50–2345
コネクタタイプ:
DIN EN 1 に準拠した接続プラグ
M20004588:
19.2
M20004590:
0.35
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 24DG -50-1836
材料番号 915142
コイル設計:
50–1836
コネクタタイプ:
DIN EN 1 に準拠した接続プラグ
M20004588:
21.2
M20004590:
0.24
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 12DG -50-1836
材料番号 915151
コイル設計:
50–1836
コネクタタイプ:
DIN EN 1 に準拠した接続プラグ
M20004588:
5.4
M20004590:
0.24
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 110AG -50-1836
材料番号 3019735
コイル設計:
50–1836
コネクタタイプ:
DIN EN 1 に準拠した接続プラグ
M20004588:
383
M20004590:
0.24
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
GZ075-045/Spule 110VAC 32W o Z Gleichr.
材料番号 3586364
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
GZ075-045/Spule 230VAC 33W o Z Gleichr.
材料番号 3586396
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.