油圧モーター駆動エアクーラー
エアクーラーシリーズ OK-ELH / AC-LNH は油圧モーターを搭載し、大容量かつ狭いスペースに簡単に設置できるモバイル用途に特化して開発されました。
OK-ELH / AC-LNH 製品特長 :
- 冷却能力最大 140 kW
- 6.3~22 cm³/Uの油圧モーター
- 簡単なコンポーネントの取り外し
ファン制御
油圧ファン制御は、流体温度に応じてファンホイールの回転速度を制御します。固定容量ポンプで供給され、ファンモーターの直横やクーラーの脇などに設置することが可能になります。
オプションとして、これらの制御は、冷却器を外から「吹き飛ばし」、汚れ (埃や砂など) を取り除くための反転機能付きで提供することも可能です。
適用分野
トランスミッション冷却用および全ての移動体用作業機、車両などの油圧システム用、例えば、
- 移動式クレーン
- コンクリートミキサー、コンクリート車用ポンプドライブ
- 路面標示機
- 建設機械 (ショベルカー、ホイールローダー)
- 農業機械
- 自治体向け機器
- Search Bar : $SL-1000065266 [1000509409] [jp]
SKU
GP_1000509381
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
|
OK-ELH5/1.0/H6.3/1/S
材料番号 3098892
|
|
||||
|
OK-ELH5/1.0/H14TB/1/S
材料番号 3099092
|
|
||||
|
OK-ELH3/1.0/H6.3/1/S
材料番号 3103131
|
|
||||
|
OK-ELH3/1.0/H14/1/S
材料番号 3103134
|
|
||||
|
OK-ELH5/1.0/H14/1/S
材料番号 3103135
|
|
||||
|
OK-ELH3/1.0/H22/1/S
材料番号 3103523
|
|
||||
|
OK-ELH4/1.0/H6.3/1/S
材料番号 3106813
|
|
||||
|
OK-ELH4/1.0/H14/1/S
材料番号 3106816
|
|
||||
|
OK-ELH4/1.0/H22/1/S
材料番号 3106817
|
|
||||
|
OK-ELH5/1.0/H22/1/S
材料番号 3107149
|
|
||||
|
OK-ELH9/1.0/H14/1/S
材料番号 3112599
|
|
||||
|
OK-ELH9/1.0/H22/1/S
材料番号 3112600
|
|
||||
|
OK-ELH2/1.0/H6.3/1/S
材料番号 3118399
|
|
||||
|
OK-ELH2/1.0/H14/1/S
材料番号 3118400
|
|
||||
|
OK-ELH8/1.0/H6.3/1/S
材料番号 3121786
|
|
||||
|
OK-ELH8/1.0/H14/1/S
材料番号 3121808
|
|
||||
|
OK-ELH8/1.0/H22/1/S
材料番号 3121809
|
|
||||
|
OK-ELH6/1.1/H6.3/1/S
材料番号 3128565
|
|
||||
|
OK-ELH6/1.1/H14/1/S
材料番号 3128566
|
|
||||
|
OK-ELH6/1.1/H22/1/S
材料番号 3128567
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

OK-ELH タイプ 空冷式オイルクーラ ユニット 車載用途 油圧モータ駆動
製品カタログ
JA
(0.97 MB)

OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
製品カタログ
EN
(3.73 MB)