温度管理システム

バッテリー熱管理システム(BTMS)は、バッテリー内部の温度が最適な範囲に保たれるようにします。操作室を加熱または冷却するために、追加機能を統合することもできます。バッテリー温度をコントロールし、車室内の温度を快適に保つためのコンパクトなシステムです。
• バッテリー性能の安定化
• バッテリー耐用年数の維持
• 快適な室内温度

• 基本機器
• 5〜10kWの冷却能力
• -20〜+60℃の周囲温度
• 450〜850V DC +24V DCの電圧
• CANインターフェースを介した通信
• チルトおよび傾斜角30°を標準装備
.
• お使いのBTMSを設計
• 標準装備だがモジュラー型アジャスター付属:モジュラーシステムにオプションを統合
• 柔軟なハウジングおよびコネクタの調整
• 標準ソフトウェアを含む自社製コントローラによるHYDACのノウハウ。
• 地球温暖化係数が非常に低い未来志向の冷媒の使用(GWP 4)
• 最大45°の角度や、低温および高温環境下でも作動する高安全性の冷却システム。
続きを読む 表示を減らす
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000509375
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
グループ製品アイテム
RFCS-SON-005000-W-L-R50-20-IW
材料番号 4584187
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.