ラックマウントクーラー
H.I.B再冷却システムであるHEシリーズには、300W~3000Wの冷却能力を有する7つの標準ラックハウジングが含まれています。異なる高さの装置を搭載した19インチラックハウジングとしての基本設計により、テクニカルラックへの統合に最適です。HEユニットは、個別の機器オプションを使用して、顧客ニーズに対してモジュール式適合が可能です。
標準仕様では、チラーシステムは、非鉄金属を含まないアクティブクーラーとして構築され、リフティングピストンコンプレッサ、空冷コンデンサ、乾式型遠心ポンプを備えています。
アクセサリおよび特殊機構:
• コンダクタンス制御およびモニタリング
• Speed-controlled compressor and fan
• 強力なポンプのオプション
• 複数の並列回路が使用可能
• 個別温度センサー使用の周囲温度対応の制御
• システム監視対応インターフェース
• 冷媒回路用ろ過装置
• 流量表示および監視
• ±0.1Kの非常に正確な制御
• 水冷バリアントとしても使用可能
• 低騒音
• 操作の高い安全性
• コンパクトで省スペース設計
• 正確な温度調節
• 前面からの使いやすい操作性
- Search Bar : $SL-1000067816 [1000529188] [jp]
SKU
GP_1000509369
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
|
RFCS-4HE-000250-W-L-R23-2-DI
材料番号 3758149
|
|
||||||||
|
RFCS-5HE-000500-W-L-R23-2-DI
材料番号 3758155
|
|
||||||||
|
RFCS-6HE-000800-W-L-R23-2-DI
材料番号 3758168
|
|
||||||||
|
RFCS-3HE-000300-W-L-R22-5-DI
材料番号 4381696
|
|
||||||||
|
RFCS-7HE-001500-W-L-R23-2-DI
材料番号 4459313
|
|
||||||||
|
RFCS-9HE-002300-W-L-R23-2-DI
材料番号 4461582
|
|
||||||||
|
RFCS-11HE-003000-W-L-R23-2-DI
材料番号 4462106
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

Montage und Wartungsanleitung Einschub
操作/メンテナンス説明書
JA
(0.73 MB)

Montage und Wartungsanleitung Einschub
操作/メンテナンス説明書
EN
(0.73 MB)

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
製品カタログ
JA
(11.71 MB)

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
製品カタログ
EN
(11.71 MB)