'チェックバルブ、プール' の検索結果
18
結果
カテゴリー別
製品
モジュール
<p>RVHシリーズのチェックバルブは、一方向の流れを遮断し、もう一方向の低損失の流れを許容するためのスプリング荷重ボールポペットバルブです。</p><ul><li class="libreak">最大作動圧力:700 bar</li><li class="libreak">最大流量:45 l/min</li></ul>
HYDAC 液面計は、ガラス破損時の液漏れ防止機能を備えています。チェックバルブのロックを解除することで、現在の液位をいつでも読み取ることができ、タンクの漏れを防ぎます。076~1000 mm のサイズからお選びいただけます。ステンレス鋼の堅牢な設計で、粗い設置場所にも対応し、グリコールを含む流体のような困難な媒体にも高い耐媒体性と耐紫外線性を発揮します。BV(Bureau Veritas)およびABS(American Bureau of Shipping)の認定を受けています。
モジュール
<p>カートリッジ設計を採用したパイロット作動チェックバルブは、シリンダおよびモーターにコンパクトに統合可能です。この配置は、駆動能力を向上し、パイプ破損からの保護を提供します。</p><p>ERVPM シリーズの圧力アンロードのパイロット作動チェックバルブは、最大流量63 l/minを漏れないように遮断することができます。</p>
商品カテゴリー
<ul><li class="libreak">チェックバルブ</li><li class="libreak">カートリッジバルブ</li><li class="libreak">例 RV08A、RVM10120、RVF A</li></ul>
0
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
0
結果
カテゴリー別
ダウンロード
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ