エアオイルクーラー付きフレキシブルベルハウジング
コンパクトなHYDACデザインで、安価なソリューションを提供します
- VDMA 24561 Form Cに準拠したベルハウジング
- VDMA 24561に準拠し、A、B、Cの各フォームを相互に問題なく交換可能
- ほぼすべての油圧ポンプに対応可能
- フランジ取り付け両面の加工終了
- ダンピングおよび冷却エレメント付きベルハウジング (エアオイルクーラー)
- ファンホイール (モーター軸に装着) 同梱品
- 2極、4極、6極IEC標準モーター用 (1000~3000 rpm)
- デザインB5、B35、V1、V15
- DIN 51524に準拠した鉱物油、その他の媒体についてはお問い合わせください
- オプションのベルサポートフットブラケット付き
- 横置き、縦置きが可能
冷却エレメント:
- G3/4 "での給排気に対応、ガスケットシール式
- 最大 16 barの動作圧力
- 最大許容油温 +100°C
- 油吸入口と周囲温度の最大温度差は50 ℃を越えないこと
配信プログラム:
- 2001シリーズ モータサイズ80用 (0.55~0.75 kW、1500 rpm)
- 200シリーズ モータサイズ90S~90l用 (1.1~1.5 kW、1500 rpm時)
- 250シリーズ モータサイズ100l~112M用 (2.2~4 kW、1500 rpm)
- 300シリーズ モータサイズ132S~132M用 (5.5~7.5 kW、1500 rpm時)
- 350シリーズ モータサイズ160M~160l用 (11~15 kW、1500 rpm)
- 3501シリーズ モータサイズ180M~180l用 (18.5~22 kW、1500 rpm)
SKU
さらに
GP_1000422033
- Search Bar : $SL-1000066621 [1000516685] [jp]
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
エアオイルクーラー付きフレキシブルベルハウジング
|
PTK-300/M/146,5/FB177-E
材料番号 3006735
|
|
||||
|
PTK-350/M/204/FB072-E/F3
材料番号 3006853
|
|
||||
|
PTK-350/M/198/FB328-E/F3
材料番号 3009142
|
|
||||
|
PTK-300/M/184,5/FB094-E/F3
材料番号 3009251
|
|
||||
|
PTK-350/M/228/FB134-E
材料番号 3009415
|
|
||||
|
PTK-250/M/136,5/FB085-E/F3
材料番号 3014543
|
|
||||
|
PTK-250/M/115/FB227-E
材料番号 3014997
|
|
||||
|
PTK-3501/M/204/FB106-E
材料番号 3015823
|
|
||||
|
PTK-250/M/127/FB329-E
材料番号 3017456
|
|
||||
|
PTK-350/M/188/FB053-E
材料番号 3019146
|
|
||||
|
PTK-3501/M/188/FB166-E
材料番号 3019753
|
|
||||
|
PTK-3501/M/188/FB166-E/F3
材料番号 3019754
|
|
||||
|
PTK-350/M/191,5/FB106-E
材料番号 3020885
|
|
||||
|
PTK-3501/M/197,5/FB092-E
材料番号 3021590
|
|
||||
|
PTK-350/M/218,5/FB173-E
材料番号 3022364
|
|
||||
|
PTK-300/M/150/FB026-K/F3
材料番号 3023614
|
|
||||
|
PTK-300/M/152,5/FB072-K
材料番号 3025642
|
|
||||
|
PTK-300/M/152,5/FB072-K/F3
材料番号 3025643
|
|
||||
|
PTK-300/M/168/FB044-E
材料番号 3027690
|
|
||||
|
PTK-3501/M/204/FB122-K
材料番号 3028249
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5601-00001.jpg)
PTK - Bell Housings with Flexible Pump Mounting with Oil/Air Cooler
製品カタログ
JA
(0.37 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5601-00001.jpg)
PTK - Bell Housings with Flexible Pump Mounting with Oil/Air Cooler
製品カタログ
EN
(0.37 MB)