温度制御

圧力流体の温度を監視するエレメントである温度計FT

FT温度ゲージ:
- 温度範囲:0~100°C
- FSAおよびFSKに問題なく設置可能(TSE-Lとして)
- シンプルで標準化された設置条件(FSA/K)
- 腐食のない表面

SKU
GP_1000420881
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
グループ製品アイテム
FT 200 MIT SCHRAUBE M12
材料番号 700154
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
FT 300 MIT SCHRAUBE M12
材料番号 700155
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
製品カタログ JA

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
製品カタログ EN

(1.13 MB)