クランプバンド (コンソール付き)

コンソールクランプは、アキュムレーター、フィルター、エアコンテナー、オイルリザーバー、小型電気モーター、ホースやケーブル束、その他の円筒状物体の取り付けに使用します。改良されたバージョンでは、特に高い動的荷重、熱応力、直径の変化、強い力の影響に適しています。また、効率的かつ迅速に設置できるため、非常に使いやすいです。
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000420720
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
バンド ø - D [mm]
全て選択 選択をリセット
バンドクランプ絶縁
全て選択 選択をリセット
バンド幅 [mm]
全て選択 選択をリセット
対応あり/対応なしのバージョン
全て選択 選択をリセット
他のフィルターを表示
グループ製品アイテム
HRVMS 3 R 268-279/276 ST
材料番号 3559057
バンド ø - D [mm]:
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279
バンドクランプ絶縁:
絶縁あり
バンド幅 [mm]:
30
対応あり/対応なしのバージョン:
対応あり
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
>HRGKSM 2 R 167-175/173 F1 ZN s.444401
材料番号 3001269
バンド ø - D [mm]:
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175
バンドクランプ絶縁:
絶縁あり
バンド幅 [mm]:
25
対応あり/対応なしのバージョン:
対応あり
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRGKSM 2 R 217-225/223 F1 ZN
材料番号 3001691
バンド ø - D [mm]:
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225
バンドクランプ絶縁:
絶縁あり
バンド幅 [mm]:
25
対応あり/対応なしのバージョン:
対応あり
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRGKSM 2 R 226-234/231 F1 ZN
材料番号 3001914
バンド ø - D [mm]:
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
バンドクランプ絶縁:
絶縁あり
バンド幅 [mm]:
25
対応あり/対応なしのバージョン:
対応あり
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRGKS 1 A 121-129/133 H8 F1 ZN
材料番号 3001981
バンド ø - D [mm]:
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
バンドクランプ絶縁:
絶縁あり
バンド幅 [mm]:
25
対応あり/対応なしのバージョン:
対応あり
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRGPS 0 A 121-129/124 ST ZN
材料番号 3006984
バンド ø - D [mm]:
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
バンドクランプ絶縁:
絶縁無し
バンド幅 [mm]:
25
対応あり/対応なしのバージョン:
対応あり
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRGKSM 4 R 443-454/451 F1 ZN
材料番号 3010052
バンド ø - D [mm]:
443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454
バンドクランプ絶縁:
絶縁あり
バンド幅 [mm]:
30
対応あり/対応なしのバージョン:
対応あり
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRGKSM 4 R 482-493/490 F1 ZN
材料番号 3010367
バンド ø - D [mm]:
482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493
バンドクランプ絶縁:
絶縁あり
バンド幅 [mm]:
30
対応あり/対応なしのバージョン:
対応あり
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRGKSM 1 R 128-136/133 F1 ZN
材料番号 3013551
バンド ø - D [mm]:
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
バンドクランプ絶縁:
絶縁あり
バンド幅 [mm]:
25
対応あり/対応なしのバージョン:
対応あり
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRGKSM 4 R 495-506/503 F1 ZN
材料番号 3014267
バンド ø - D [mm]:
495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506
バンドクランプ絶縁:
絶縁あり
バンド幅 [mm]:
30
対応あり/対応なしのバージョン:
対応あり
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRGPS 0 AV 121-129/124 ST ZN
材料番号 3016893
バンド ø - D [mm]:
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
バンドクランプ絶縁:
絶縁無し
バンド幅 [mm]:
25
対応あり/対応なしのバージョン:
対応あり
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRGKSM 0 R 44-46/47 F1 ZN
材料番号 3018437
バンド ø - D [mm]:
44, 45, 46
バンドクランプ絶縁:
絶縁あり
バンド幅 [mm]:
20
対応あり/対応なしのバージョン:
対応あり
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRGKSM 0 R 46-49/50 F1 ZN
材料番号 3018439
バンド ø - D [mm]:
46, 47, 48, 49
バンドクランプ絶縁:
絶縁あり
バンド幅 [mm]:
20
対応あり/対応なしのバージョン:
対応あり
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRGKSM 0 R 51-54/55 F1 ZN
材料番号 3018440
バンド ø - D [mm]:
51, 52, 53, 54
バンドクランプ絶縁:
絶縁あり
バンド幅 [mm]:
20
対応あり/対応なしのバージョン:
対応あり
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRGKSM 0 R 55-58/59 F1 ZN
材料番号 3018441
バンド ø - D [mm]:
55, 56, 57, 58
バンドクランプ絶縁:
絶縁あり
バンド幅 [mm]:
20
対応あり/対応なしのバージョン:
対応あり
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRGKSM 0 R 58-61/62 F1 ZN
材料番号 3018442
バンド ø - D [mm]:
58, 59, 60, 61
バンドクランプ絶縁:
絶縁あり
バンド幅 [mm]:
20
対応あり/対応なしのバージョン:
対応あり
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRGKSM 0 R 66-69/69 F1 ZN
材料番号 3018443
バンド ø - D [mm]:
66, 67, 68, 69
バンドクランプ絶縁:
絶縁あり
バンド幅 [mm]:
20
対応あり/対応なしのバージョン:
対応あり
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRGKSM 0 R 77-80/80 F1 ZN
材料番号 3018445
バンド ø - D [mm]:
77, 78, 79, 80
バンドクランプ絶縁:
絶縁あり
バンド幅 [mm]:
20
対応あり/対応なしのバージョン:
対応あり
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRGKSM 0 R 81-84/85 F1 ZN
材料番号 3018446
バンド ø - D [mm]:
81, 82, 83, 84
バンドクランプ絶縁:
絶縁あり
バンド幅 [mm]:
20
対応あり/対応なしのバージョン:
対応あり
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRGKSM 0 R 85-88/89 F1 ZN
材料番号 3018447
バンド ø - D [mm]:
85, 86, 87, 88
バンドクランプ絶縁:
絶縁あり
バンド幅 [mm]:
20
対応あり/対応なしのバージョン:
対応あり
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
ページ