重量範囲
シリーズストリップは、平行したパイプ、ホース、ケーブルグループを束ね、整頓し、
安全かつコスト効率よく敷設するために使用されます。「重荷重」シリーズは、標準仕様で内面が滑らかに設計されています。
4 種類のサイズがあり、直径 6 mm から 56.4 mm までのパイプ/ホースを最大 10 本まで取り付けることができます。
安全かつコスト効率よく敷設するために使用されます。「重荷重」シリーズは、標準仕様で内面が滑らかに設計されています。
4 種類のサイズがあり、直径 6 mm から 56.4 mm までのパイプ/ホースを最大 10 本まで取り付けることができます。
SKU
さらに
GP_1000371008
- Search Bar : $SL-1000065218 [1000509287] [jp]
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
重量範囲
最大直径56.4 mmのパイプ最大6本
|
HRRLE 3 A 4X20 PP 244/3 ST M BL
材料番号 3001586
|
|
|||||
|
HRRLE 2 A1 2X16-17,2 PP 135/2 ST M BL
材料番号 3001827
|
|
|||||
|
HRRLE 2S A1 2X16-2X17,2 PP 163/2 ST M BL
材料番号 3001828
|
|
|||||
|
HRRLE 4 A1TM 2X38 PP 199/2 ST M BL
材料番号 3002636
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 2X23 PP 134/2 ST M BL
材料番号 3002677
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 2X17,2-4X25 PP 335/3 ST M BL
材料番号 3008396
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 2X25 PP 134/2 ST M BL
材料番号 3016585
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 4X30 PP 244/3 ST M BL
材料番号 3027427
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 2x32 PP 115/1 ST M10 BL
材料番号 3029725
|
|
|||||
|
HRRLE 4 A1TM 4X36 PP 346/2 ST M BL
材料番号 3033804
|
|
|||||
|
HRRLE 2 A 3X12-1X10 PP 163/2 ST M BL
材料番号 3039128
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 3X30 PP 179,5/2 ST M BL
材料番号 3055782
|
|
|||||
|
HRRLE 4 A1TM 2X45,5 PP 199/2 ST M BL
材料番号 3062501
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A1TM 2X28 PP 134/2 ST M BL
材料番号 3063245
|
|
|||||
|
HRRLE 2 A1 2X12 PP 83/1 ST M BL
材料番号 3067114
|
|
|||||
|
HRRLE 4 A 6X45,5 PP 519/3 ST M12 BL
材料番号 3067166
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 28-28 PP 115/1 ST M BL
材料番号 3070966
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 2X26,9 PP 134/2 ST M BL
材料番号 3072376
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 4X26,9 PP 225/2 ST M BL
材料番号 3072377
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 4X32/2X28 PP 179,5/2 ST M BL
材料番号 3083309
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8185-00001.jpg)
Series strips
製品カタログ
JA
(0.94 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8185-00001.jpg)
Series strips
製品カタログ
EN
(0.94 MB)