軽量範囲

シリーズストリップは、平行したパイプ、ホース、ケーブルグループを束ね、整頓し、
安全かつコスト効率よく敷設するために使用されます。「軽荷重」シリーズは、標準仕様で内面が滑らかに設計されています。
3 種類のサイズがあり、直径 6 mm から 56.4 mm までのパイプ/ホースを最大 10 本まで取り付けることができます。
続きを読む 表示を減らす
SKU
GP_1000371006
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
パイプ外径 - D 1 -直列ストリップ
全て選択 選択をリセット
パイプマウント数量
全て選択 選択をリセット
設計、部品、直列ストリップ
全て選択 選択をリセット
サイズ、直列ストリップ
全て選択 選択をリセット
グループ製品アイテム
HRRL 3L A 3X25 PP 106/2 ST M6 BL
材料番号 3001706
材質、クランプ部品:
ポリプロピレン
パイプ外径 - D 1 -直列ストリップ:
15
パイプマウント数量:
3 x パイプマウント
設計、直列ストリップ:
軽荷重
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRRL 3L A 2X12-2X17 PP 142/2 ST M8 BL
材料番号 3001736
材質、クランプ部品:
ポリプロピレン
パイプ外径 - D 1 -直列ストリップ:
12
パイプマウント数量:
4 x パイプマウント
設計、直列ストリップ:
軽荷重
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRRL 3L A 4X13 PP 142/2 ST M6 BL
材料番号 3002080
材質、クランプ部品:
ポリプロピレン
パイプ外径 - D 1 -直列ストリップ:
13
パイプマウント数量:
4 x パイプマウント
設計、直列ストリップ:
軽荷重
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRRL 3L A 2X20 PP 92,5/2 ST M6 BL
材料番号 3005541
材質、クランプ部品:
ポリプロピレン
パイプ外径 - D 1 -直列ストリップ:
20
パイプマウント数量:
2 x パイプマウント
設計、直列ストリップ:
軽荷重
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRRL 3L A 4X20 PP 142/2 ST M6 BL
材料番号 3005542
材質、クランプ部品:
ポリプロピレン
パイプ外径 - D 1 -直列ストリップ:
20
パイプマウント数量:
4 x パイプマウント
設計、直列ストリップ:
軽荷重
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRRL 3L A 10X22 PP 358/5 ST M6 BL
材料番号 3008372
材質、クランプ部品:
ポリプロピレン
パイプ外径 - D 1 -直列ストリップ:
22
パイプマウント数量:
10 x パイプマウント
設計、直列ストリップ:
軽荷重
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRRL 3L A 15-22 PP 92,5/2 ST M6 BL
材料番号 3008755
材質、クランプ部品:
ポリプロピレン
パイプ外径 - D 1 -直列ストリップ:
15
パイプマウント数量:
2 x パイプマウント
設計、直列ストリップ:
軽荷重
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRRL 2L A 3X15 PP 85/2 ST M6 BL
材料番号 3008756
材質、クランプ部品:
ポリプロピレン
パイプ外径 - D 1 -直列ストリップ:
15
パイプマウント数量:
3 x パイプマウント
設計、直列ストリップ:
軽荷重
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRRL 2L A 2X18 PP 78,5/2 ST M6 BL
材料番号 3013810
材質、クランプ部品:
ポリプロピレン
パイプ外径 - D 1 -直列ストリップ:
18
パイプマウント数量:
2 x パイプマウント
設計、直列ストリップ:
軽荷重
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRRL 2L A 2X16 PP 78,5/2 ST M6 BL
材料番号 3016588
材質、クランプ部品:
ポリプロピレン
パイプ外径 - D 1 -直列ストリップ:
16
パイプマウント数量:
2 x パイプマウント
設計、直列ストリップ:
軽荷重
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRRL 2L A 4X17,1 PP 114/2 ST M6 ZN
材料番号 3028407
材質、クランプ部品:
ポリプロピレン
パイプ外径 - D 1 -直列ストリップ:
17.1
パイプマウント数量:
4 x パイプマウント
設計、直列ストリップ:
軽荷重
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRRL 1L A1 3X8 PP 56/2 ST M6 ZN
材料番号 3028554
材質、クランプ部品:
ポリプロピレン
パイプ外径 - D 1 -直列ストリップ:
8
パイプマウント数量:
3 x パイプマウント
設計、直列ストリップ:
軽荷重
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRRL 3L A1TM 4X18 PP 142/2 ST M6 ZN
材料番号 3033827
材質、クランプ部品:
ポリプロピレン
パイプ外径 - D 1 -直列ストリップ:
18
パイプマウント数量:
4 x パイプマウント
設計、直列ストリップ:
軽荷重
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRRL 3L A1TM 4X20 PP 142/2 ST M6 ZN
材料番号 3033828
材質、クランプ部品:
ポリプロピレン
パイプ外径 - D 1 -直列ストリップ:
20
パイプマウント数量:
4 x パイプマウント
設計、直列ストリップ:
軽荷重
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRRL 3L A1TM 2X18 PP 92,5/2 ST M6 ZN
材料番号 3033829
材質、クランプ部品:
ポリプロピレン
パイプ外径 - D 1 -直列ストリップ:
18
パイプマウント数量:
2 x パイプマウント
設計、直列ストリップ:
軽荷重
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRRL 3L A1TM 2X20 PP 92,5/2 ST M6 ZN
材料番号 3033831
材質、クランプ部品:
ポリプロピレン
パイプ外径 - D 1 -直列ストリップ:
20
パイプマウント数量:
2 x パイプマウント
設計、直列ストリップ:
軽荷重
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRRL 2L A 2X15 PP 78,5/2 ST M6 BL
材料番号 3034994
材質、クランプ部品:
ポリプロピレン
パイプ外径 - D 1 -直列ストリップ:
15
パイプマウント数量:
2 x パイプマウント
設計、直列ストリップ:
軽荷重
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRRL 1L A 3X10 PP 56/2 ST M6 BL
材料番号 3038893
材質、クランプ部品:
ポリプロピレン
パイプ外径 - D 1 -直列ストリップ:
10
パイプマウント数量:
3 x パイプマウント
設計、直列ストリップ:
軽荷重
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRRL 2L A1TM 3X14 PP 85/2 ST M6 ZN
材料番号 3043675
材質、クランプ部品:
ポリプロピレン
パイプ外径 - D 1 -直列ストリップ:
12.7
パイプマウント数量:
3 x パイプマウント
設計、直列ストリップ:
軽荷重
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
HRRL 2L A 6X16 PP 172/3 ST M6 BL
材料番号 3046253
材質、クランプ部品:
ポリプロピレン
パイプ外径 - D 1 -直列ストリップ:
16
パイプマウント数量:
6 x パイプマウント
設計、直列ストリップ:
軽荷重
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
ページ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Series strips
製品カタログ JA

(0.94 MB)

Series strips
製品カタログ EN

(0.94 MB)