プラスチックダイアフラムアキュムレータ

PVDFやPTFE製のプラスチック製ダイアフラムアキュムレータやステンレス製アキュムレータは、腐食性の強い媒体を扱うあらゆる用途に使用することが可能です。
SKU
GP_1000188088
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
グループ製品アイテム
SBO10-0,08A4/777U1-12
材料番号 3655864
シリーズ:
その他のダイヤフラムアクセサリ
接続形態 (流体):
その他の接続
公称容量:
0.08
素材 – 流体ポート:
その他の材料
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
油圧ダンパー
製品カタログ JA

(0.83 MB)

Hydraulic dampers
製品カタログ EN

(1.45 MB)

SBO PVDF Operating instructions
操作/メンテナンス説明書 JA

(5.66 MB)

SBO PVDF Operating instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(5.66 MB)

ST-取扱説明書
操作/メンテナンス説明書 JA

(0.56 MB)

ST-Operating Instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.1 MB)

Charging and Testing Unit
製品カタログ JA

(1.86 MB)

Charging and Testing Unit
製品カタログ EN

(1.86 MB)