コンパクトピストンアキュムレータ

HYDACコンパクトピストンアキュムレータは、特許取得済みの製造方法により、モバイルアプリケーションに最適です。SK280シリーズはこちらでもご覧いただけます。
SKU
GP_1000188030
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
公称容量
全て選択 選択をリセット
グループ製品アイテム
SK280-0,32/3218U-280AAD-VB-05
材料番号 3200521
シリーズ:
280
ピストン設計タイプ:
0.8 m/s (ピストン 3)
公称容量:
0.32
ピストンの材質:
炭素鋼
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
SK280-0,75/3218U-280AAD-VB-05
材料番号 3200522
シリーズ:
280
ピストン設計タイプ:
0.8 m/s (ピストン 3)
公称容量:
0.75
ピストンの材質:
炭素鋼
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
SK280-1/3218U-280AAD-VB-05
材料番号 3200523
シリーズ:
280
ピストン設計タイプ:
0.8 m/s (ピストン 3)
公称容量:
1
ピストンの材質:
炭素鋼
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
SK280-0,32/3218U-280AAD-VB-06
材料番号 3200524
シリーズ:
280
ピストン設計タイプ:
0.8 m/s (ピストン 3)
公称容量:
0.32
ピストンの材質:
炭素鋼
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
SK280-0,16/3218U-280AAD-VB-05
材料番号 3200525
シリーズ:
280
ピストン設計タイプ:
0.8 m/s (ピストン 3)
公称容量:
0.16
ピストンの材質:
炭素鋼
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
SK280-0,5/3218U-280AAD-VB-05
材料番号 3200528
シリーズ:
280
ピストン設計タイプ:
0.8 m/s (ピストン 3)
公称容量:
0.5
ピストンの材質:
炭素鋼
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
SK280-0,5/3218U-280AAD-VB-06
材料番号 3200546
シリーズ:
280
ピストン設計タイプ:
0.8 m/s (ピストン 3)
公称容量:
0.5
ピストンの材質:
炭素鋼
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
SK280-0,75/3218U-280AAD-VB-06
材料番号 3200547
シリーズ:
280
ピストン設計タイプ:
0.8 m/s (ピストン 3)
公称容量:
0.75
ピストンの材質:
炭素鋼
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
SK280-1/3218U-280AAD-VB-06
材料番号 3200548
シリーズ:
280
ピストン設計タイプ:
0.8 m/s (ピストン 3)
公称容量:
1
ピストンの材質:
炭素鋼
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
SK280-1,5/3218U-280AAD-VB-06
材料番号 3200549
シリーズ:
280
ピストン設計タイプ:
0.8 m/s (ピストン 3)
公称容量:
1.5
ピストンの材質:
炭素鋼
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
SK280-2/3218U-280AAD-VB-06
材料番号 3200550
シリーズ:
280
ピストン設計タイプ:
0.8 m/s (ピストン 3)
公称容量:
2
ピストンの材質:
炭素鋼
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
SK280-2,5/3218U-280AAD-VB-06
材料番号 3200551
シリーズ:
280
ピストン設計タイプ:
0.8 m/s (ピストン 3)
公称容量:
2.5
ピストンの材質:
炭素鋼
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
SK280-0,5/3218U-280AAE-VB-08
材料番号 3200552
シリーズ:
280
ピストン設計タイプ:
0.8 m/s (ピストン 3)
公称容量:
0.5
ピストンの材質:
炭素鋼
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
SK280-0,75/3218U-280AAE-VB-08
材料番号 3200553
シリーズ:
280
ピストン設計タイプ:
0.8 m/s (ピストン 3)
公称容量:
0.75
ピストンの材質:
炭素鋼
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
SK280-1/3218U-280AAE-VB-08
材料番号 3200554
シリーズ:
280
ピストン設計タイプ:
0.8 m/s (ピストン 3)
公称容量:
1
ピストンの材質:
炭素鋼
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
SK280-1,5/3218U-280AAE-VB-08
材料番号 3200557
シリーズ:
280
ピストン設計タイプ:
0.8 m/s (ピストン 3)
公称容量:
1.5
ピストンの材質:
炭素鋼
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
SK280-2/3218U-280AAE-VB-08
材料番号 3200558
シリーズ:
280
ピストン設計タイプ:
0.8 m/s (ピストン 3)
公称容量:
2
ピストンの材質:
炭素鋼
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
SK280-2,5/3218U-280AAE-VB-08
材料番号 3200559
シリーズ:
280
ピストン設計タイプ:
0.8 m/s (ピストン 3)
公称容量:
2.5
ピストンの材質:
炭素鋼
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
SK280-3/3218U-280AAE-VB-08
材料番号 3200560
シリーズ:
280
ピストン設計タイプ:
0.8 m/s (ピストン 3)
公称容量:
3
ピストンの材質:
炭素鋼
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
SK280-3,5/3218U-280AAE-VB-08
材料番号 3200561
シリーズ:
280
ピストン設計タイプ:
0.8 m/s (ピストン 3)
公称容量:
3.5
ピストンの材質:
炭素鋼
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
ページ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
ピストンアキュムレータ SK280シリーズ
製品カタログ JA

(0.22 MB)

Piston Accumulators - Compact version SK280
製品カタログ EN

(0.46 MB)

SK 取扱説明書
操作/メンテナンス説明書 JA

(1.51 MB)

SK Operating Instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(3.22 MB)

ST-取扱説明書
操作/メンテナンス説明書 JA

(0.56 MB)

ST-Operating Instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.1 MB)

Charging and Testing Unit
製品カタログ JA

(1.86 MB)

Charging and Testing Unit
製品カタログ EN

(1.86 MB)

Monitoring systems for hydraulic accumulators
製品カタログ JA

(1.43 MB)

Monitoring systems for hydraulic accumulators
製品カタログ EN

(1.43 MB)