Risultati di ricerca per: 'Collettori sollevamento-abbassamento'
3
Risultati
nella categoria
Prodotti
Categoria prodotto
Le nostre unità di potenza compatte CA sono piccole unità di alimentazione elettroidrauliche della classe di potenza da 0.5 a 3 kW per l'alimentazione di tensione trifase, con un funzionamento a risparmio energetico intermittente e a breve termine. Poiché si utilizzano componenti speciali le nostre unità di potenza compatte hanno emissioni acustiche minime. Poiché si utilizzano serbatoi in acciaio imbutito e motori immersi in olio, le unità di potenza sono molto robuste e a ingombro estremamente ridotto. Le unità di potenza CA sono perfette per applicazioni fisse, quali il sollevamento e l'abbassamento di carichi o nelle porzionatrici. Le nostre unità di potenza compatte CA sono estremamente flessibili dal punto di vista strutturale, in quanto si possono realizzare vari comandi idraulici con il montaggio di collettori di controllo o moduli funzionali.
Categoria prodotto
Le nostre unità di potenza compatte DC1 sono piccole unità di alimentazione elettroidrauliche della classe di potenza da 1.7 a 3 kW per l'alimentazione di tensione DC da 12 a 24 VDC, con un funzionamento a risparmio energetico intermittente e a breve termine. Poiché si utilizzano componenti speciali le nostre unità di potenza compatte hanno emissioni acustiche minime. Le unità di potenza DC1 sono perfette per le applicazioni mobili, ad esempio per sollevare e abbassare carichi o per funzioni ausiliarie e d'emergenza nei macchinari. Le nostre unità di potenza DC1 sono estremamente flessibili dal punto di vista strutturale, in quanto nella flangia centrale si possono realizzare vari comandi idraulici grazie al posizionamento flessibile delle valvole a cartuccia e il comando può essere ampliato con il montaggio di collettori di controllo o di moduli funzionali.
Categoria prodotto
Le nostre unità di potenza compatte CO1 sono piccole unità di alimentazione elettroidrauliche della classe di potenza da 0.4 a 3 kW per l'alimentazione di una tensione trifase, con un funzionamento intermittente a risparmio energetico e a breve termine. Poiché si utilizzano componenti speciali le nostre unità di potenza compatte hanno emissioni acustiche minime. Le unità di potenza CO1 sono perfette per applicazioni fisse, come ad esempio il sollevamento e l'abbassamento di carichi per funzioni di tensionamento e di bloccaggio nelle macchine utensili. Le nostre unità di potenza compatte CO1 sono estremamente flessibili dal punto di vista strutturale , in quanto nella flangia centrale si possono realizzare vari comandi idraulici grazie al posizionamento flessibile di valvole a cartuccia e il comando può essere ampliato con il montaggio di collettori di controllo o di moduli funzionali.
0
Risultato
nella categoria
Argomenti e soluzioni
0
Risultato
nella categoria
Download
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center