![Moduli I/O Moduli I/O](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_Gruppe-IO-Module__SALL__AIN__V1.png)
Moduli I/O
Le versioni dei moduli di espansione I/O forniscono varie uscite PWM supplementari con misurazione della corrente interna e dispositivo di controllo PID integrato, assieme a numerose potenti uscite di commutazione che permettono comandi proporzionali da implementare in modo molto semplice. Il rilevamento dei segnali di commutazione digitale e di corrente/voltaggio analogici è possibile utilizzando ingressi digitali e analogici che parametrizzabili in modo differente.
- TTC 30X
I moduli di espansione della serie TTC 30X hanno un equilibrio di performance eccellente con un design estremamente compatto. Le uscite PWM particolarmente potenti offrono la possibilità di guidare le valvole utilizzando l'elettronica di bordo direttamente tramite uscite di tensione proporzionali. In generale permettono una grande flessibilità e potenza elettrica e possono quindi rappresentare la soluzione ottimale per quasi tutti i compiti più comuni.
- TTC 30XS
I moduli di espansione TTC 30XS soddisfano i requisiti per una maggiore sicurezza funzionale. La versione 30XS-H è stata ottimizzata per un'espansione sicura del sistema al fine di includere funzioni idrauliche supplementari. La versione 30XS-I è stata ottimizzata per un'espansione sicura del sistema al fine di includere ingressi supplementari.
- TTC 36X
Il modulo TTC 36X è un modulo I/O intelligente che può essere attuato tramite CANopen. È conforme allo standard CANopen, certificato da CiA DS 401.
Tra le altre cose è adatto per il controllo della corrente locale tramite uscite PWM.
- TTC 48X
Il modulo TTC 48X è un modulo I/O intelligente che può essere attuato tramite CANopen. È conforme allo standard CANopen, certificato da CiA DS 401.
Tra le altre cose è adatto per il controllo della corrente locale tramite uscite PWM.
- TTC 48XS
Il TTC 48XS soddisfa i requisiti di sicurezza funzionale. Questo modulo combina i vantaggi della decentralizzazione con l'elaborazione e il controllo del segnale sorvegliati contemporaneamente.