![Piastre per valvola Piastre per valvola](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_ZP700-BL700-RV700__SALL__AIN__V1.png)
Piastre per valvola
Le piastre per valvola BIERI sono adatte per pressioni fino a 700 bar e portate fino a 25 l/min. A seconda della serie di valvole, sono disponibili nelle dimensioni 4 o 6, in conformità allo standard Bieri o alla norma DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Disponibile
Panoramica prodotti
Download per questa categoria
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media