Risultati della ricerca per: 'Termómetro'
2
Risultati
nella categoria
Prodotti
Categoria di prodotto
<p>Sono disponibili numerosi accessori per le unità di visualizzazione. Per il monitoraggio della temperatura, è possibile scegliere tra termometri a sensore, sensori termici e interruttori di temperatura. Elementi di intercettazione per una rapida manutenzione o sostituzione senza svuotare il serbatoio e una migliore leggibilità a distanza grazie alle piastre indicatrici aggiuntive.</p>
Modulo
<div>Versioni disponibili:<br /> Per sensore termico esterno<br /> Navigazione a menu secondo VDMA<br /> con interfaccia IO-Link</div><div><p>L'ETS 3800 è un interruttore termostatico elettronico compatto con un display a 4 cifre. La versione per una sonda termometrica separata ha un campo di misurazione di -30 ... +150°C ed è utilizzata principalmente con il sensore termico TFP 100 che è stato sviluppato per l'installazione nel serbatoio. Tuttavia è anche possibile utilizzare sonde termometriche PT 100 disponibili in commercio. Numerose varianti di uscita con una o due uscite di commutazione, come opzione con segnale di uscita analogica supplementare, aprono a una grande varietà di possibilità di applicazione. I punti di commutazione e l'isteresi associata possono essere regolati molto rapidamente e con facilità utilizzando il tastierino. Per la messa a punto ottimale in base all'applicazione particolare, il dispositivo ha molti parametri aggiuntivi (ad es. tempi di ritardo della commutazione, funzione N/O (normalmente aperto)). </p><ul><li>2 uscite di commutazione, in grado di sopportare carichi fino a 1.2 A per uscita</li><li> Un'uscita analogica opzionale (4 .. 20 mA / 0 ... 10 V)</li><li> display digitale a 4 cifre</li><li> Allineamento opzionale del display grazie alla capacità di rotazione su 2 piani</li><li> Punti di commutazione/reset e molte utili funzioni supplementari possono essere impostate con il tastierino</li><li> Visualizzazione del valore misurato e delle unità in °C o °F</li></ul></div>
0
Risultato
nella categoria
Argomenti e soluzioni
0
Risultato
nella categoria
Download
Il vostro file non è presente nell'elenco?
Al nostro download & media center