HPS 2496-F31-0250-000

Numero di parte
930933
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Esaurito
Su richiesta Potete fare una richiesta di prodotto aggiungendo l'articolo alla vostra lista e gestendolo nella vostra area myHYDAC.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Approvazioni e certificati No
Interfaccia aggiuntiva 4-20 mA, da 0 a 10V, IO-Link
Collegamento elettrico M12x1 / 4p
Collegamento meccanico G1/4 ISO 1179-1 / interno
Commutare output 2
Impostare valore max range 250
Impostare valore min range 0
Unità pressione BAR, PSI, MPA
Tipo di pressione Relativo
Display

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
IODD_930933_HPS 2496-F31-0250-000
Software IT

(0.63 MB)

IODD_930933_HPS 2496-F31-0250-000
Software EN

(0.63 MB)