HLT 1100-R2-K02-F11-2150-000

Numero di parte
930571
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Su richiesta Potete fare una richiesta di prodotto aggiungendo l'articolo alla vostra lista e gestendolo nella vostra area myHYDAC.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Collegamento elettrico Cavo rivestito, lunghezza 2 m
Collegamento meccanico Integrato nel cilindro, D=10 mm
Segnale di uscita CANopen
Risoluzione 0,1 mm
Intervallo di misura [mm] 2150
Progettazione/geometria Asta
Principio di misura Magnetostrittivo
Certificati e omologazioni No

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
EDS_930571_HLT 1100-R2-K02-F11-2150-000
Software IT

(0 MB)

EDS_930571_HLT 1100-R2-K02-F11-2150-000
Software EN

(0 MB)