HLT 1100-R2-L06-C01-0320-S2PD-000

Numero di parte
930450
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Su richiesta Potete fare una richiesta di prodotto aggiungendo l'articolo alla vostra lista e gestendolo nella vostra area myHYDAC.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Collegamento elettrico M12x1, conduttore singolo 60 mm
Collegamento meccanico Integrato nel cilindro, D=10 mm
Segnale di uscita Da 4 a 20 mA (3 conduttori)
Risoluzione 0,1 mm
Intervallo di misura [mm] 320
Progettazione/geometria Asta
Principio di misura Magnetostrittivo
Certificati e omologazioni PL D, SIL 2