ETS 3866-3-000-000 + PP
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
929374
Consegnabile entro ca. -
giorni
Tempi di consegna su richiesta
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Lunghezza sensore termico | 0,0 |
---|---|
Certificati e omologazioni | Omologazione UL |
Interfaccia aggiuntiva | Da 4 a 20 mA (2 conduttori), Da 0 a 10 V |
Uscite di commutazione | 1 |
Intervallo di temperatura valore massimo | 150 |
Intervallo di temperatura valore minimo | -30 |
Sensore termico | interrotto |
Display | Sì |
Collegamento elettrico | M12x1 / 4p |
Collegamento meccanico | Nessuno |