HPT 1448S-F11-0060-000

Numero di parte
928759
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Tempi di consegna su richiesta caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Su richiesta Potete fare una richiesta di prodotto aggiungendo l'articolo alla vostra lista e gestendolo nella vostra area myHYDAC.
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Approvazione Approvazione UL, Approvazione tipo ECE (E13 car)
Collegamento elettrico M12x1 / 5p
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Segnale d'uscita CANopen
Accuratezza 1,00% max = 0,5% tip.
Valore max stadio di pressione 60
Valore min stadio di pressione 0
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Relativo

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
EDS 928759 HPT 1448S F11 0060 000
Software IT

(0.1 MB)

EDS 928759 HPT 1448S F11 0060 000
Software EN

(0.1 MB)

EDS_928759_HPT 1448S-F11-0060-000
Software IT

(0.1 MB)

EDS_928759_HPT 1448S-F11-0060-000
Software EN

(0.1 MB)