HPT 506-F31-08.0-S-000

Numero di parte
927734
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Approvazione Approvazione UL
Collegamento elettrico M12x1 / 4p
Collegamento meccanico G1/2 HN28-22
Segnale d'uscita IO-Link
Accuratezza 5,00% max = 3,00% tip.
Valore max stadio di pressione 8
Valore min stadio di pressione 0
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Differenza

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
IODD_927734_HPT 506-F31-08.0-S-000
Software IT

(0.71 MB)

IODD_927734_HPT 506-F31-08.0-S-000
Software EN

(0.71 MB)