ETS 4146-F31-050-000
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
927536
Consegnabile entro ca. -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Lunghezza sonda | 50 |
---|---|
Precisione | 0,8% max = 0,4% tip. |
Collegamento elettrico | M12x1 / 4p |
Collegamento meccanico | G1/4 A DIN 3852 / esterno |
Valore max campo di temperature | 100 |
Valore min campo di temperature | -25 |
Approvazione | Nessuno |
Segnale d'uscita | IO-Link |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

IODD_927536_ETS 4146-F31-050-000
Software
IT
(0.8 MB)

IODD_927536_ETS 4146-F31-050-000
Software
EN
(0.8 MB)