HLT 1100-R2-L06-C01-0400-S2PD-000
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
926423
Consegnabile entro ca. -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Collegamento elettrico | M12x1, conduttore singolo 60 mm |
---|---|
Collegamento meccanico | Integrato nel cilindro, D=10 mm |
Segnale di uscita | Da 4 a 20 mA (3 conduttori) |
Risoluzione | 0,1 mm |
Intervallo di misura [mm] | 400 |
Progettazione/geometria | Asta |
Principio di misura | Magnetostrittivo |
Certificati e omologazioni | PL D, SIL 2 |