ETS 4145-F21-350-000
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
925944
Consegnabile entro ca. -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Lunghezza sonda | 350 |
---|---|
Precisione | 0,8% max = 0,4% tip. |
Collegamento elettrico | DIN 43650/3p+PE |
Collegamento meccanico | G1/4 A DIN 3852 / esterno |
Valore max campo di temperature | 100 |
Valore min campo di temperature | -25 |
Approvazione | Nessuno |
Segnale d'uscita | da 4 20mA (2 conduttori), HART |