HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
925734
Consegnabile entro ca. -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Certificati e omologazioni | No |
---|---|
Intervallo di misurazione, valore finale | 360 |
Intervallo di misurazione, valore iniziale | 0 |
Tipo | A giro singolo |
Collegamento elettrico | Connettore maschio M12x1, 5 pin, assiale |
Diametro alloggiamento | 36 mm, rotondo |
Tipo di fissaggio | Sincrono a 4 fori M3 |
Collegamento meccanico | Albero pieno da 10 mm, DM 6 mm |
Segnale di uscita | CANopen |
Risoluzione | 14 bit |
Precisione | 0,2° max = 0,1° tipo |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
Software
IT
(0 MB)

EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
Software
EN
(0 MB)