HDA 4845-B-100-000

Numero di parte
925204
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Approvazione Approvazione UL
Collegamento elettrico DIN EN 175301-803 /3p + PE
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Segnale d'uscita da 0 a 10V
Accuratezza 0,25% max = 0,125% tip.
Valore max stadio di pressione 100
Valore min stadio di pressione 0
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Relativo