ENS 3116-F31-0520-000-K

Numero di parte
925149
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Display
Principio di misura Capacitivo
Lunghezza asta [mm] 520
Intervallo di misura [mm] 390
Uscite di commutazione 2
Interfaccia aggiuntiva Da 4 a 20 mA (2 conduttori), Da 0 a 10 V, IO-Link
Collegamento meccanico Tubo da 22 mm
Collegamento elettrico M12x1, a 4 poli
Sensore di temperatura integrato
Certificati e omologazioni No

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
IODD_925149_ENS 3116-F31-0520-000-K
Software IT

(0.04 MB)

IODD_925149_ENS 3116-F31-0520-000-K
Software EN

(0.04 MB)