HNS 312P-8-1200-000

Numero di parte
924571
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Tempi di consegna su richiesta caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Collegamento elettrico M12x1, a 8 poli
Collegamento meccanico G3/4 A DIN 3852/esterno
Interfaccia aggiuntiva Da 0 a 10 V
Uscite di commutazione 4
Intervallo di misura [mm] 1128
Principio di misura Magnetostrittivo
Display
Sensore di temperatura integrato
Lunghezza asta [mm] 1200
Certificati e omologazioni Omologazione UL