HNS 3126-2-0250-000

Cod.Art.
924528
Al gruppo di prodotti padre
Consegnabile entro circa - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotti.
Disponibile
A richiesta Puoi effettuare la richiesta di un prodotto aggiungendo l'articolo alla tua lista e gestendolo nella tua area myHYDAC.
ogni 1 PCE
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Maggiori Informazioni
Collegamento elettrico M12x1, a 4 poli
Collegamento meccanico G3/4 A DIN 3852/esterno
Interfaccia aggiuntiva No
Uscite di commutazione 2
Intervallo di misura [mm] 178
Principio di misura Magnetostrittivo
Display
Sensore di temperatura integrato
Lunghezza asta [mm] 250
Certificati e omologazioni Omologazione UL

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(3.05 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(3.05 MB)

HNS 3000 Level Switch
Opuscolo prodotto IT

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Opuscolo prodotto IT

(0.69 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)