HNS 3126-3-0280-000
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
924253
Consegnabile entro ca. -
giorni
Tempi di consegna su richiesta
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Collegamento elettrico | M12x1, a 4 poli |
---|---|
Collegamento meccanico | G3/4 A DIN 3852/esterno |
Interfaccia aggiuntiva | Da 4 a 20 mA (2 conduttori), Da 0 a 10 V |
Uscite di commutazione | 1 |
Intervallo di misura [mm] | 208 |
Principio di misura | Magnetostrittivo |
Display | Sì |
Sensore di temperatura integrato | Sì |
Lunghezza asta [mm] | 280 |
Certificati e omologazioni | Omologazione UL |