HDA 4846-B-040-031(-1...40bar)
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
923323
Consegnabile entro ca. -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Approvazione | Approvazione UL |
---|---|
Collegamento elettrico | M12x1 / 4p |
Collegamento meccanico | G1/4 A ISO 1179-2 / esterno |
Segnale d'uscita | da 0 a 10V |
Accuratezza | 0,25% max = 0,125% tip. |
Valore max stadio di pressione | 40 |
Valore min stadio di pressione | -1 |
Unità pressione | BAR |
Tipo di pressione | Relativo |