ETS 458G-A-D-100-000(5m)
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
923067
Consegnabile entro ca. -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Lunghezza sonda | 100 |
---|---|
Precisione | 2,0% max = 1,0% tip. |
Collegamento elettrico | Condotto 1/2-14 NPT cavo rifoderato |
Collegamento meccanico | 1/4-18 NPT / esterno |
Valore max campo di temperature | 100 |
Valore min campo di temperature | -25 |
Approvazione | ATEX, CSA, IECEx |
Segnale d'uscita | da 4 20mA (2 conduttori) |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate
IT
(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate
EN
(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate
IT
(0 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate
EN
(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate
IT
(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate
EN
(0 MB)