ETS 4549-A-D-010-000(2m)

Numero di parte
922138
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Richiesta tempo di sostituzione caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Lunghezza sonda 10,7
Precisione 2,0% max = 1,0% tip.
Collegamento elettrico Condotto 1/2-14 NPT terminale singolo
Collegamento meccanico G1/4 A DIN 3852 / esterno
Valore max campo di temperature 100
Valore min campo di temperature -25
Approvazione ATEX, CSA, IECEx
Segnale d'uscita da 4 20mA (2 conduttori)

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate IT

(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate EN

(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate IT

(0 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate EN

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate IT

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate EN

(0 MB)