HDA 7448-F11-0600-000
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
921286
Consegnabile entro ca. -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Approvazione | Approvazione UL |
---|---|
Collegamento elettrico | M12x1 / 5p |
Collegamento meccanico | G1/4 A ISO 1179-2 / esterno |
Segnale d'uscita | CANopen |
Accuratezza | 1,00% max = 0,5% tip. |
Valore max stadio di pressione | 600 |
Valore min stadio di pressione | 0 |
Unità pressione | BAR |
Tipo di pressione | Relativo |
Download
I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media

EDS_921286_HDA 7448-F11-0600-000
Software
IT
(0.56 MB)

EDS_921286_HDA 7448-F11-0600-000
Software
EN
(0.56 MB)