HDA 7448-F11-0250-000

Numero di parte
921285
Al gruppo di prodotti di livello superiore
Consegnabile entro ca. - giorni Tempi di consegna su richiesta caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
In magazzino
Pezzo
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Ulteriori informazioni
Approvazione Approvazione UL
Collegamento elettrico M12x1 / 5p
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Segnale d'uscita CANopen
Accuratezza 1,00% max = 0,5% tip.
Valore max stadio di pressione 250
Valore min stadio di pressione 0
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Relativo

Download

I dati CAD non si trovano a livello di categoria di prodotto. Si trovano invece direttamente a livello di singolo prodotto.
Media
EDS 921285 HDA 7448 F11 0250 000
Software IT

(0.56 MB)

EDS 921285 HDA 7448 F11 0250 000
Software EN

(0.56 MB)

EDS_921285_HDA 7448-F11-0250-000
Software IT

(0.56 MB)

EDS_921285_HDA 7448-F11-0250-000
Software EN

(0.56 MB)