EDS 4488-0500-2-PP-000(psi)
Numero di parte
Al gruppo di prodotti di livello superiore
920962
Consegnabile entro ca. -
giorni
Tempi di consegna su richiesta
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotto.
Per i prezzi, effettuare il login
In magazzino
Aggiungi alla mia lista
Nell'area "La mia lista" è possibile inserire i prodotti tra i preferiti, richiederli o creare modelli per ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Approvazioni e certificati | Approvazione UL |
---|---|
Interfaccia aggiuntiva | No |
Collegamento elettrico | M12x1 / 5p |
Collegamento meccanico | 1/4-18 NPT / esterno |
Commutare output | 2 |
Impostare valore max range | 500 |
Impostare valore min range | 0 |
Unità pressione | PSI |
Tipo di pressione | Relativo |
Display | No |